Публікуйте свої продукти
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Luceos H

    LUCEOS H

    A MODULAR MULTI-TALENT FOR OFFICE AND EDUCATION

    Luceos ensures optimum visual conditions and an attractive atmosphere thanks to uniform, glare-free planar light. With its modular design and simply attachable function end caps, the continuous line-capable range of luminaires adapts optimally to the specific framework conditions.

    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency over 150 lm/W
      Luminous flux packages of 4,000 and 6,500 lm
      Service life of 50,000 h L80 at 25 °C
      Available in lengths of 1,200 mm and 1,500 mm
      Configurable as surface-mounted or suspended luminaire
      Various distribution characteristics: suspended luminaire (direct-indirect distribution), surface-mounted luminaire (direct distribution, asymmetric distribution)
      Asymmetric version specifically for panels and blackboards in classrooms
      Continuous line-capable
      Attachable end caps for integrating supplementary functions
      High glare control compliant to UGR19 for the standard-compliant illumination of VDU workstations
      Active versions


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTX_LuceoS_H
    • Сімейство продуктівIndoor lighting
    • Група продуктівSuspended luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-23
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001743
    • Назва за ETIMPendant luminaire

    Доступність регіону

    Азія Європа
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
    3.0 з 5 зірок 3.0 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (59)