Публікуйте свої продукти
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
    TRILUX GmbH & Co. KG

    OleveonFit

    SIMPLY PLANNED. FLEXIBLY REFURBISHED. FIT FOR THE FUTURE.

    Oleveon Fit LED with its innovative 3-D prismatic technology creates outstanding, glare-free and energy-efficient light. The high product quality, diverse range of variants and the intelligent LiveLink light management system lifts the damp-proof lighting to a new level.

    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency of up to 145 lm/W
      Service life L80 50,000 h tq 25° C
      Luminaire luminous flux 2,300 lm, 4,000 lm, 6,000 lm, 8,000 lm and as multi-lumen solution
      2 lengths: 1,200 mm and 1,500 mm
      PC/PMMA covers available
      Colour temperature 4,000 K, 6,500 K
      Emergency light variants 3 h
      Optionally equipped with Constant Light Output technology (CLO)
      Integrated sensor solutions with presence detection, daylight-dependent lighting control and intelligent light management system (e.g. LiveLink)
      LiveLink versions for radio use and monitoring use among other applications
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTX_OleveonFit
    • Сімейство продуктівIndoor lighting
    • Група продуктівLuminaires with higher degree of protection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-23
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступність регіону

    Азія Європа
    Kuwait
    Austria
    Oman
    Belgium
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia
    Bulgaria
    Türkiye
    Croatia
    United Arab Emirates
    Czech Republic
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Greece
    Hungary
    Ireland
    Italy
    Montenegro
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit