Публікуйте свої продукти
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Skeo Circ

    A WELL-ROUNDED AFFAIR FOR AREAS AROUND BUILDINGS

    The round Skeo Circ LED provides perfect visual conditions in areas around buildings for attractively displayed facades and entrance areas. Two construction sizes and many covers provide high design flexibility. Luminous flux and light colour can also be flexibly modified retroactively.

    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES

      Rotationally symmetrical distribution characteristic
      Luminaire luminous flux from 1,000 lm to 2,200 lm
      High energy efficiency of over 100 lm/W
      Long service life of 100,000 h (L80 at ta 25°C)
      Selectable colour temperature: 3,000 K or 4,000 K
      IP65 protection rating
      Impact resistance IK 10
      External housing of die-cast aluminium
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTX_Skeo_Circ
    • Сімейство продуктівOutdoor lighting
    • Група продуктівWall- and ceiling-mounted luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-23
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC002892
    • Назва за ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступність регіону

    Азія Європа