Публікуйте свої продукти
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Заархівовано

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • Сімейство продуктівCommercial Beads
    • Група продуктівShadow & Reveal Beads
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVinyl
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCCorner guards
    • Код UNSPSC30161504
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Опис Uniclass 2015Corner guards
    • Код CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Номер OmniClass23-17 25 15 13
    • Заголовок OmniClassCorner Guards