Публікуйте свої продукти
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

The UR350 panel system from Troax is a light-duty, modular mesh system that is suitable for creating added storage within a well protected environment. The system is ideal for creating inner partioning walls within a secure storage application when used in conjunction with the Troax UX 450 & 550 panels. It can also be used on its own for applications where a lesser degree of security is required. The 50 x 50mm mesh aperture also makes it difficult for a hand to reach through the panel. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.
Специфікація
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWall_panel_UR350
  • Сімейство продуктівProperty Protection
  • Група продуктівTroax Classic
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-05-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2200
  • Глибина (мм)19
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Other Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_57_60
  • Опис Uniclass 2015Partition panels

Доступність регіону

Європа Північна Америка Азія