Публікуйте свої продукти
French Lite (FL Series) Door - FL100
TruStile Doors

French Lite (FL Series) Door - FL100

FL French doors feature stile and rail construction and true divided lites. FL French doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. Choose from eleven different sash and compression fit profiles to match our panel doors. Doors come standard with 1/4" clear tempered glass or you create the look of a custom door with any of our 40 architectural glass and resin options. FL French doors are available as exterior doors with 5/8" insulated glass. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFL100
  • Сімейство продуктівGlass Doors
  • Група продуктівFrench Lite
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийMDF
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код UNSPSC26
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Північна Америка