Публікуйте свої продукти
METAL VENEER
METAL VENEER
METAL VENEER
METAL VENEER
    TTM Rossi

    METAL VENEER

    Metal mesh for interiors and wooden support are combined to create Metal Veneer, aesthetically innovative surfaces of exceptional strength, obtained through artisanal plating procedures on solid wood panels.

    Специфікація
    • A distinctive element in the world of contract and furniture-design that guarantees flexibility of use, preserving the tactile experience of metal textures

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMETAL-VENEER
    • Сімейство продуктівMetal Design
    • Група продуктівSPIGATE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCStructural Connection
    • Назва UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Код UNSPSC30103604
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_57_60
    • Опис Uniclass 2015Partition panels
    • Код CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Заголовок OmniClassCurtain Wall Components