Публікуйте свої продукти
Cabinet for integrated fridge / freezer
Tvis Køkken

Cabinet for integrated fridge / freezer

5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)

Cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet is suitable for integrated fridge / freezer

Специфікація
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcabinet-for-integrated-fridge-freezer
  • Сімейство продуктівTvis kökkener
  • Група продуктівKitchen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1952
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)581
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи

Доступність регіону

Європа
Данія

Схожі продукти