Публікуйте свої продукти
Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel
Uni-Solar

Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel

UniSolar flexible solar panel. simple & easy peel and stick installation. Ideal for metal roof. RV /Boat, Home and Commercial applications. Battery charging or Grid tie Solar Systems. UniSolar is one of the largest manufacturer of Flexible Thin Film Solar Panels. 128 watt Solar Panel Laminate 24 volt. Made in USA. As Featured on Amazon.com

Специфікація
    • Easiest to install Peel and Stick.  Flexible, rollable, easy to carry around.
    • Better performance in low light or hot climate comparing silicon panels.
    • Durable: solar roofing systems using our technology have achieved wind ratings >185 MPH, Glass-free modules mean you don't have to worry about breakage due to hail or vandalism.
    • Lightweight: laminates weigh less than one pound per square foot, with no point loads or increased wind loading, can be installed without costly structural roof reinforcements.
    • Home, remote, cabin, RV, boat or off grid applications.  Made in USA
    • Product Dimensions: 216 x 15.5 x 0.2 inches
    • Item Weight: 17 pounds
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUni-Solar-PVL-128-24-Volt-Flexible-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCPower sources
  • Код UNSPSC2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (17)
4.0 з 5 зірок 4.0 (28)
4.0 з 5 зірок 4.0 (14)
4.4 з 5 зірок 4.4 (35)