Публікуйте свої продукти
Outlet unit - Ø32 mm horizontal drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø32 mm horizontal drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).


Специфікація
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Can be rotated 180 degrees if a rear-facing outlet is required

    Capacity 0,4 l/s


Технічна специфікація
  • Унікальний номер1311-0032
  • Сімейство продуктівLinear drain
  • Група продуктівOutlet unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)52
Пов'язані
  • Матеріал основнийPE/PP
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCFlow Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.6 з 5 зірок 4.6 (10)