Публікуйте свої продукти
Outlet unit - Ø50 mm vertical drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø50 mm vertical drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Excluding odour barrier

Capacity 1,7 l/s

Специфікація
  • Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
    Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
    Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
    DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval

    Capacity 1,7 l/s
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1312-0050
  • Сімейство продуктівLinear drain
  • Група продуктівOutlet unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)96
Пов'язані
  • Матеріал основнийPE/PP
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCFlow Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (12)