Публікуйте свої продукти
Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain - 4 x Ø40 mm (open as needed)
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain - 4 x Ø40 mm (open as needed)

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Water trap can be removed and separated for cleaning Note: The water trap has two fitting options: Place the water trap at the top so it is used only for the floor drain. Push the water trap down into the outlet unit so that it can also be used for the two upper side inlets

Специфікація
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    The two lower inlets require a separate water trap Can be rotated 180 degrees if a rear-facing outlet is required

    Capacity 1,5 l/s


Технічна специфікація
  • Унікальний номер1413-0075
  • Сімейство продуктівLinear drain
  • Група продуктівOutlet unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)148
Пов'язані
  • Матеріал основнийPE/PP
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCFlow Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.6 з 5 зірок 4.6 (10)