Публікуйте свої продукти
ClassicLine - Grate - Design: Inca
Unidrain A/S

ClassicLine - Grate - Design: Inca

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

To ensure a snug fit, the grating is placed on a countersunk bearing inside the frame

Специфікація
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1603
  • Сімейство продуктівLinear drain
  • Група продуктівGratings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCFlow Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Опис Uniclass 2015Drainage equipment
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden
United Kingdom

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit