Публікуйте свої продукти
HighLine - Custom Panel
Unidrain A/S

HighLine - Custom Panel

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Using tile adhesive, add your own material, e.g. matching floor tiles, to the base to complete the solution

The Custom solution is placed directly inside the unit. The rail is specially designed to provide a snug fit

Can be installed with or without HighLine frame. Set includes 6 mm distance piece for use when mounting without a frame.

Специфікація
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1950
  • Сімейство продуктівLinear drain
  • Група продуктівPanels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCFlow Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Опис Uniclass 2015Drainage equipment
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)