An elegant way to reduce heating costs. The DesignLine wood-aluminum window range seamlessly blends sophisticated design with cutting-edge energy efficiency. Ideal for high-end residential properties and complexes, it offers top-tier aesthetics without compromising performance. For budget-conscious homeowners seeking to conserve heat. The DesignLine 0.8, featuring triple glazing and argon gas filling, provides outstanding value by delivering superior thermal insulation compared to standard double-pane windows. Exceptional thermal insulation. With a 46% improvement over typical windows, the DesignLine 0.7 achieves this through a combination of advanced insulating core technology, gas-filled triple glazing, insulated spacers, an invisible dual coating, and a total glass thickness of 48mm.
Доступність регіону
| Азія | Європа | Океанія | Північна Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрія | Австралія | Канада | Південно-Африканська Республіка |
Вʼєтнам | Бельгія | Мексика | ||
Катар | Болгарія | Сполучені Штати | ||
Китай | Велика Британія | |||
Обʼєднані Арабські Емірати | Ірландія | |||
Тайвань | Іспанія | |||
Японія | Італія | |||
Литва | ||||
Люксембург | ||||
Німеччина | ||||
Польща | ||||
Румунія | ||||
Україна | ||||
Франція | ||||
Швейцарія |