Публікуйте свої продукти
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
    Unilux GmbH

    OpenView - wood-alu all-glass corner

    Clear view as far as the horizon! The all-glass corner line OpenView is an innovative glazing solution which eliminates the need for conventional corner posts typically seen in building structures. It ensures optimal transparency and maximized light entry, whether in the kitchen, living room, or any other area of your home. Naturally, this architectural highlight is offered in various wood types, profiles, and exterior finishes, perfectly complementing UNILUX wood and aluminum window styles. Upon request, you can opt for heat-insulating triple glazing. It comes with ESG or single-pane safety glass, providing enhanced resistance to impacts and vibrations.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерunilux-openview-wood-alu-all-glass-corner
    • Сімейство продуктівWood-ALU UNILUX
    • Група продуктівOpenView
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Corner Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка