Публікуйте свої продукти
nano_armchair
nano_armchair
nano_armchair
nano_armchair
nano_armchair
    Unimebel

    nano_armchair

    An interesting collection of Scandinavian style. High back and correct profiling provide maximum comfort and convenience. The real ornamentation is due to ash wood elements, the unique pattern of them is clearly underlined by the use of natural oils. The collection captivates its unique form and provides an attractive inspiration for the arrangement of modern interiors.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnano_armchair
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівNano
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-09-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1100
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)780
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (144)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (21)