Публікуйте свої продукти
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
    Unimetal

    UNI 28 - Polyurethane insulated sheets

    High density polyurethane foam. Polyurethane film or centesimal aluminum.

    Специфікація
    • Noise reduction
      Side overlap of a greek and a half
      Excellent walkability
      Elimination of condensation effect

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерUNI-28
    • Сімейство продуктівCoverings
    • Група продуктівPolyurethane insulated panels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyurethane
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
    • Назва UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Код UNSPSC30
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Опис Uniclass 2015Composite panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Заголовок OmniClassMetal Roof Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings