Публікуйте свої продукти
UNI 3 - Polyurethane insulated panels
Unimetal

UNI 3 - Polyurethane insulated panels

Version available with lower finishes:
•Steel
•Aluminium

Специфікація
  • UNI 3 Mono
    Version available with lower finishes:
    •Feltboard
    •Centesimal aluminum
    UNI 3 Farm
    Version available with lower finishes:
    •Fiberglass

Технічна специфікація
  • Унікальний номерUNI-3
  • Сімейство продуктівCoverings
  • Група продуктівPolyurethane insulated panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPolyurethane
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
  • Назва UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Код UNSPSC30
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Опис Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Заголовок OmniClassMetal Roof Panels
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings