Публікуйте свої продукти
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
    Unimetal

    UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels

    UNI Roof 28
    Version available with lower finishes:
    •Steel
    •Aluminium

    Специфікація
    • UNI Roof 28 Mono
      Version available with lower finishes:
      •Feltboard
      •Centesimal aluminum
      UNI Roof 28 Farm
      Version available with lower finishes:
      •Fiberglass

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерUNI-Roof-28
    • Сімейство продуктівCoverings
    • Група продуктівPolyurethane insulated panels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyurethane
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
    • Назва UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Код UNSPSC30
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Опис Uniclass 2015Composite panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Заголовок OmniClassMetal Roof Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings