Публікуйте свої продукти
Ceiling Mounted Rope Trackway,  6 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 6 ropes

Climbing is instinctive to children, making ropes a firm favourite. Our products are safe and functional - down to the last detail. Roof-mounted rope systems are subject to heavy loads, so to optimise safety all our trackways are made with heavy duty C -profiles. The ropes are easy to pull out and in, with outer ropes having catches to lock them in position during use. Bent C-Rail: The rail curves downwards at the wall end, ensuring the ropes stay in place when not in use. Available in 4, 5, 6 and 8 fixing configurations. Ropes are of the highest quality hemp for long life, 34mm diameter, with white-painted steel fittings at the top and sealed at the bottom.
Специфікація
  • 3500-8500 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер300206
  • Сімейство продуктівEquipment
  • Група продуктівtrackways
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийOrganic
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Other Sport
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Опис Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

Доступність регіону

Європа
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
4.1 з 5 зірок 4.1 (34)
4.0 з 5 зірок 4.0 (27)
3.7 з 5 зірок 3.7 (44)
4.5 з 5 зірок 4.5 (10)
4.2 з 5 зірок 4.2 (47)