Публікуйте свої продукти
Roman Rings UNISPORT J202
Unisport

Roman Rings UNISPORT J202

Beech wood rings with individually adjustable band for each ring. Strong lockable chain fastener with leather coated protective arch. In raised position, the chain is stored in a built-in holder that is included. An easy to use system that allows the rings to be stored in the ceiling space when not in use. In the raised position, the chain is stored in a built-in holder (included). Max. ceiling height varies dependant on product, see below for further information.
Специфікація
  • One pair of rings / Max 9000 mm ceiling height
Технічна специфікація
  • Унікальний номер300315
  • Сімейство продуктівEquipment
  • Група продуктівRoman Rings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Other Sport
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Опис Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (33)
3.7 з 5 зірок 3.7 (44)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)
4.2 з 5 зірок 4.2 (45)
4.0 з 5 зірок 4.0 (27)