Публікуйте свої продукти
Wall Bar Stage  UNISPORT,  2 modules
Wall Bar Stage  UNISPORT,  2 modules
    Unisport

    Wall Bar Stage UNISPORT, 2 modules

    Fast and easy to handle, taking up minimal space when folded and secured with a double lock for maximum safety. The front consists of Wall Bars, with the back / stage floor constructed from varnished plywood. All steel details are painted white. Modular system, allowing a solution to suit your requirements and budget. Can be combined with our mirror panels for a truly versatile solution.
    Специфікація
    • 2 Modules
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер300528
    • Сімейство продуктівEquipment
    • Група продуктівStage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPine
    • Матеріал допоміжнийPlywood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Other Sport
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84
    • Опис Uniclass 2015Sports equipment

    Доступність регіону

    Європа
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
    4.2 з 5 зірок 4.2 (35)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (27)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (47)
    3.7 з 5 зірок 3.7 (44)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (10)