Публікуйте свої продукти
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Backward hoisted

    Satisfies FIBA requirements for stability and is approved for matches at the very highest level. Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a acrylic backboard, as illustrated. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Специфікація
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер606763b
    • Сімейство продуктівBasket
    • Група продуктівRoof Hinged
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)6180
    • Ширина (мм)2700
    • Глибина (мм)5585
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)250
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Goals & Nets
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Опис Uniclass 2015Basketball hoops
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Доступність регіону

    Європа