Публікуйте свої продукти
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
    Unisport

    Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450

    Agorespace from Unisport is a multiarena that engages everyone, regardless of age, and provides a better and inclusive local environment. It is a nearby sports facility designed to accommodate up to 8 different sports, making the facility versatile and adaptable to individual needs and circumstances.

    Agorespace multiarena is extremely durable and features a highly secure construction to prevent injuries and vandalism. The multiarena is also equipped with vibration dampeners to minimize noise levels for nearby residences.

    Специфікація
    • Size: 30m x 15 m

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultiarenas-in-wood-steel-agorespace-first-mb3-450
    • Сімейство продуктівOutdoor activities
    • Група продуктівMultiarenas
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Stadium Seating

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (7)