Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Back Lift
Unisport

Wooden Outdoor Gym Back Lift

Article number: T.20 / 605415 (Larch)

1 lying surface. Muscle groups trained: legs and back.

Measurements:
Length (mm): 1670
Width (mm): 600
Height (mm): 990

Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): 1670
    Width (mm): 600
    Height (mm): 990

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-back-lift
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-23
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція