Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Bar
Unisport

Wooden Outdoor Gym Bar

Article number: T.12 / 603480 (Larch)

Bar with circular handles. 

Muscle groups trained: arms and chest.

Measurements:
Length (mm): approximately 2100
Width (mm): approximately 850
Height (mm): 1050


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): approximately 2100
    Width (mm): approximately 850
    Height (mm): 1050

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-bar
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція