Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Dips
Unisport

Wooden Outdoor Gym Dips

Article number: T.8 / 603476 (Larch)

2 heights. Muscle groups trained: arms, shoulders, and chest.

Measurements:
Length (mm): 1200
Width (mm): 720
Height (mm): 1450


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): 1200
    Width (mm): 720
    Height (mm): 1450

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-dips
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція