Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Hurdles
Unisport

Wooden Outdoor Gym Hurdles

Article number: T.15 / 605982 (Larch)

5 hurdles at the same height.

Muscle groups trained: legs, abdomen, and back.

Measurements:
Length (mm): 3695
Width (mm): 1000
Height (mm): 300


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): 3695
    Width (mm): 1000
    Height (mm): 300

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-hurdles
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція