Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Lat Pull Down
Unisport

Wooden Outdoor Gym Lat Pull Down

Article number: T.17 / 605412 (Larch)

Includes 2 identical tools with different weights. Muscle groups trained: arms, chest, and back.

The measurements are per tool.

Measurements:
Length (mm): 2410
Width (mm): 1600
Height (mm): 2200

Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): 2410
    Width (mm): 1600
    Height (mm): 2200

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-lat-pull-down
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-23
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція