Публікуйте свої продукти
Wooden Outdoor Gym Push-up bars
Unisport

Wooden Outdoor Gym Push-up bars


Article number: T.3-3 / 603471 (Larch)

Three bars at different heights. Muscle groups trained: arms and back.

Measurements:
Length (mm): 3480
Width (mm): 120
Height (mm): 2510


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

Специфікація
  • Length (mm): 3480
    Width (mm): 120
    Height (mm): 2510

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwooden-outdoor-gym-pushup-bars
  • Сімейство продуктівOutdoor activities
  • Група продуктівOutdoor gym
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-01-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Outdoor Gym Equipment

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція