Публікуйте свої продукти
Jumbo straw bales load bearing wall.
UP STRAW - Interreg NWE

Jumbo straw bales load bearing wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Jumbo staw bale 3. Lime plaster 4. Wood wallplate
Специфікація
  • - Thermal resistance greater than 15 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 52 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : 0.1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -12kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSBW_09
  • Сімейство продуктівStraw load-bearing wall
  • Група продуктівLoad-bearing wall of jumbo straw bales.
  • Дата публікації2020-09-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2500
  • Ширина (мм)5000
  • Глибина (мм)1280
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStraw
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
  • Вага нетто (кг)425
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Other Walls