Публікуйте свої продукти
Crew 240 | waterless Urinal
Crew 240 | waterless Urinal
    uridan waterless solutions

    Crew 240 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    Специфікація
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCrew-240-Urinal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)550
    • Ширина (мм)240
    • Глибина (мм)322
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass fibre
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)24
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals