Публікуйте свої продукти
Elekta, 2Voice call module with glass front frame
Urmet
Заархівовано

Elekta, 2Voice call module with glass front frame

Digital call module 2VOICE with glass frontal frame. It has a 4,3" colour display with alphanumeric keyboard, color camera with leds,name repertory, proximity detector and key reader. The call module can call every user in the system; it’s possible to assign a dedicated open door code for each user and manage a proxy key for evry use ras well. It’s possible to show maps with the indications to reach the apartments for each panel and for each user. Every step of the call can be associated with a voice and a visual indication for disable people. Black color
Специфікація
  • 4.3" colour display Alphanumeric keybord Colour camera with leds Black colour
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1083_15
  • Сімейство продуктівVideo Intercom
  • Група продуктівVideo Entry Panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-04-21
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
  • Код за ETIMEC000349
  • Назва за ETIMFunctional module for door communication