Публікуйте свої продукти
URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL
URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL
URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL
    URSA by Etex

    URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL

    URSA XPS extruded polystyrene products are excellent thermal insulators due their 100% closed cell structure that provides them with very low thermal conductivity and very low water absorption. This, combined with unparalleled mechanical properties in terms of compression strength and compressive creep, excellent resistance to water and freeze thaw cycles and very high resistance to moisture penetration makes the URSA XPS an excellent choice for technically challenging applications such as for flat roof, perimeter (foundations) and garden roof insulation
    Специфікація
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-PZ-I 34 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2.75 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPL_MAT_XPS_N_300-E_33_PZ-I_50_1
    • Сімейство продуктівURSA XPS
    • Група продуктівInsulation
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-05-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded polystyrene (XPS)
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Опис Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Заголовок OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation