Публікуйте свої продукти
URSA XPS N-III I ES
URSA XPS N-III I ES
    URSA by Etex

    URSA XPS N-III I ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following advantages: Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels. URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa. Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    Специфікація
    • URSA XPS NIII I extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a smooth surface and straight lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for floors. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.035 W/mK (Thickness:70-100 mm), 0.036 W/mK (Thickness: 120 mm);
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерxps_niii_i
    • Сімейство продуктівXPS
    • Група продуктівXPS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-10-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Глибина (мм)1250
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийExtruded polystyrene (XPS)
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Опис Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Заголовок OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation