Публікуйте свої продукти
USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile
USG Corporation

USG Interiors 210 Tabaret Ceiling Tile

Lightweight, easy to maintain, durable fiberglass panels. Tabaret™ Acoustical Panels medium-textured, vinyl face-laminated fiberglass acoustical panels offer excellent sound control and inherently resist the growth of mold and mildew. Perfect for high humidity areas.

Tabaret™ Acoustical Ceiling Panels combine feature a lightweight basemat that makes installation easy while also resisting sagging, the growth of mold and mildew and providing excellent sound control. NRC – .50-.75. Easy to install. ClimaPlus™ 30-year lifetime system warranty without visible sag, mold or mildew. Washable.

For use in: Department Stores and Boutiques, Grocery Stores, Mall Interior Spaces and Theatres.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Sound Absorption (NRC): 0.70

    Sound Attenuation (CAC): 20

    Light Reflectance: 0.76

    Mold & Mildew Resistance: Yes

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 astm-e1264-class XII: Glass fiber base with membrane-faced overlay, C: Perforated, small holes; E: Lightly textured, Form 1: Nodular

    ASTM E84
    Flame Spread: 25
    Smoke Developed: 50
    Fire Rating: Class A

    Recycled Content: 64.9%

    Thickness (in.): 5/8

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Fiberglass

Технічна специфікація
  • Унікальний номерUSG-Interiors-210-Tabaret-Ceiling-Tile
  • Сімейство продуктівBuilding Materials: Interior
  • Група продуктівCeiling tile
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Код UNSPSC30161601
  • Код CSI MasterFormat 201409 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21
  • Заголовок OmniClassCeiling Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати