Публікуйте свої продукти
USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile
USG Corporation

USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile

Stonehurst™ Acoustical Ceiling Panels combine style with performance economically. These panels have exceptional light reflectance properties along with square edge detail enabling quick installation.

High Light reflectance – .91. Easy to install. Ideal for renovations. Available in smooth, lightly-textured and fissured surfaces.

Great for: Administrative Offices, Classrooms, Corridors and Hallways, Grocery Stores, Mechanical Rooms Restrooms, Utility Rooms and Loading Docks, Stairways and Elevator Shafts, Warehouses.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Light Reflectance: 0.91

    Mold & Mildew Resistance: No

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 - astm-e1264-class
    III: Mineral base with painted finish, Z: Other patterns, Form 4: Cast or molded

    ASTM E84

    Flame Spread: 25

    Smoke Developed: 50

    Fire Rating: Class A

    GREENGUARD Certification: Yes

    Recycled Content: 25.2%

    Thickness (in.): 9/16

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Mineral Fiber

Технічна специфікація
  • Унікальний номерUSG-Interiors-380-Stonehurst-Ceiling-Tile
  • Сімейство продуктівBuilding Materials: Interior
  • Група продуктівCeiling tile
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMineral
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Код UNSPSC30161601
  • Код CSI MasterFormat 201409 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21
  • Заголовок OmniClassCeiling Panels

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit