Публікуйте свої продукти
Reception with wheelchair access, customisable
Reception with wheelchair access, customisable
Reception with wheelchair access, customisable
Reception with wheelchair access, customisable
    USM Modular Furniture

    Reception with wheelchair access, customisable

    3.7 з 5 зірок3.7(6 відгуки)

    Modular | Customizable | Adaptable | Robust | Timeless | Versatile

    Designed and created in 1965 by Paul Schaerer and Swiss architect Fritz Haller and made in Switzerland ever since.

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle.

    Eligible for LEED projects

    Специфікація
    • USM Haller reception desk 3036x386/1090-740 m

      9 open shelves and 1 wheelchair acces

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.

      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерUSM_Haller_reception_002
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1090
    • Ширина (мм)3036
    • Глибина (мм)886
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    • Вага нетто (кг)92
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 19 11 11
    • Заголовок OmniClassMetal Modular General Casework
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS