Публікуйте свої продукти
Primer - UZIN PE 360 PLUS
Uzin

Primer - UZIN PE 360 PLUS

Dispersion primer for absorbent surfaces

    Ready to use ultra-low VOC water-based primer for use over absorbent substrates.

    Специфікація
    • Applications

      • Interior use only
      • Concrete substrates up to 100% RH and pH 14*
      • Use over lightweight concrete
      • Use over exisiting portland and gypsum-based leveling compounds and thinset mortar
      • Residential and commercial application
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Ready-to-use • No need to dilute before use
      • Fast-drying formula • Saves time
      • Spray application capable • Fast application
      • Film forming • Excellent porosity control
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерuzin-pe-360-plus
    • Сімейство продуктівSubstrate Preparation Materials
    • Група продуктівSurface Primers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes