Публікуйте свої продукти
Vaddio EasyTalk Sound Bar
Vaddio EasyTalk Sound Bar
    Vaddio

    Vaddio EasyTalk Sound Bar

    EASYTALK SOUND BAR.
    One (1) EasyTalk Sound Bar (non-powered) for use with EasyUSB Mixer/Amp.
    3.75-inch paper cone woofers for superior dynamic impact.
    0.625-inch aluminum tweeters for superb clarity.
    High-gloss black lacquer finish.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #EasyTalkSoundBar

    Специфікація
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Width: 37" (93.98 cm)
      Product Height: 4.75" (12.07 cm)
      Product Depth: 4.25" (10.80 cm)

      Product Weight: 15 lbs (6.8 kg)
      Power Type: Passive
      Input Ports: Line Level Audio
      Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
      Warranty: 2 years

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVaddio-EasyTalk-Sound-Bar
    • Сімейство продуктівSound Bar
    • Група продуктівEasyTalk
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
    • Назва UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
    • Код UNSPSC451117
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 00
    • Заголовок OmniClassAudio Visual Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати