Публікуйте свої продукти
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC100

    EASYCONNECT®, Resistance and security in 1 Click.

    • Speed up installation and reduces costs thanks to its integrated self-coupling system that takes advantage of the elastic properties of steel providing greater resistance, greater safety and a longer lifespan.
    • Reduces environmental impact: 100 metres of installed  EASYCONNECT® basket tray , saves 1kg of steel from joining accessories, thus reducing CO2 emissions by 2,5 kg and saving 3,3 litres of WATER waste.
    • EASYCONNECT® is granted with the international CB certificate by IECEE (IEC 61537), Certified by UL (USA’s NEC, NEMA and NFPA standards) and has successfully pass the most demanding tests for Seismic Resistance (IEC 60980), E90 Class Fire resistance (DIN 4102-12) and Short-circuit Resistance (IEC 61914).

    Специфікація
    • EASYCONNECT® wire mesh cable tray - EC100

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEASYCONNECT_EC100_basket_cable_tray
    • Сімейство продуктівCable trays
    • Група продуктівWire Mesh Cable Trays
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
    • Код за ETIMEC000853
    • Назва за ETIMMesh cable tray
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Опис Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка