Публікуйте свої продукти
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM

    Pre-assembled modular manifold for radiant heating in PA-M.

    Специфікація
    • Manifoldkit completely pre-mounted in PA-M composed of supply and return manifoldcreated by assembling single modules in PA-M equipped with special connectionsystem and G¾"x18 Euroconus connections.

      Themanifold is equipped with flow regulation on the supply and valves withthermostat option on return, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on the supply with possibility of removal forcleaning without emptying the circuits and aperture blockage at desired flowvalue.

      Themanifold is equipped with 1"¼ tailpieces with thermometer and compact airvent and discharge groups.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерUFH_Manifold_PAM
    • Сімейство продуктівUnderfloor Heating System
    • Група продуктівPAM
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-05-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyamide
    • Матеріал допоміжнийMineral
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Код UNSPSC401018
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Опис Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Код CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Заголовок OmniClassManifolds
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (42)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (18)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (34)