Публікуйте свої продукти
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерURINAL_FRAMES
  • Сімейство продуктівMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Група продуктівUrinal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-01-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1140
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)70
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)12
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Класифікація IFCWaste Terminal
  • Назва UNSPSCUrinals
  • Код UNSPSC30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures