Публікуйте свої продукти
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80
Válvulas Arco

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 з 5 зірок4.8(5 відгуки)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

Специфікація
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерA-80
  • Група продуктівVALVULAS ARCO
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-09-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEG015610
  • Назва за ETIMValves/taps/controls