Публікуйте свої продукти
Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000
Válvulas Arco

Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)

TAJO ANTILIME series are manually operated metallic ball valves that include the VITAQ SYSTEM an anti-lime system that minimizes the lime effects over the valve.

By its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a valve

to stop the fluid supply, assuring the leaktightness in

accordance to the working conditions.

Специфікація
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtajo-2000
  • Група продуктівVALVULAS ARCO
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-07-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEG015610
  • Назва за ETIMValves/taps/controls
  • Назва UNSPSCBall valves
  • Код UNSPSC40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves