Публікуйте свої продукти
Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO
Válvulas Arco

Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

TAJO ANTILIME series are manually operated metallic ball valves that include the VITAQ SYSTEM an anti-lime system that minimizes the lime effects over the valve.

By its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a valve to stop the fluid supply, assuring the leak tightness in accordance to the working conditions.

Специфікація
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to 140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtajo-pro-bridas
  • Група продуктівVALVULAS ARCO
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-08-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEG015610
  • Назва за ETIMValves/taps/controls