Публікуйте свої продукти
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels
    Vaunn Medical

    Vaunn Medical Deluxe Adjustable Overbed Bedside Table with Wheels

    • MULTIFUNCTIONAL OVERBED TABLE – Provides a sturdy platform to eat, read, write or use your laptop while in bed.
    • INSTANT RAISE MECHANISM - Raises the bedside table height easily between 28”-42” using one hand. Use safety lever only when lowering the table.
    • ANTIMICROBIAL PLASTIC TABLE TOP - Water-resistant and germ-resistant. Non-reactive to chemicals. Integrated lip prevents items from sliding off the table.
    • HIGHLY RECOMMENDED BY DOCTORS - Top selling Overbed table in Hospitals and Clinics
    • DURABLE FRAME & SAFETY H-STYLE BASE – High-strength durable steel construction encased within protective polypropylene to avoid accidents e.g. feet hitting on steel base. Guaranteed long-term use and durability. Includes 4 smooth-roll swivel casters for easy movement around the house.

    As Featured on Amazon.com

    #VaunnMedical #OverbedTable #AdjustableOverbedTable

    Специфікація
    • Specifications

      Adjustable Height: 28”-42” 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVaunn-Medical-Deluxe-Adjustable-Overbed-Bedside-Table-with-Wheels
    • Сімейство продуктівOverbed Table
    • Група продуктівAdjustable
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit