Публікуйте свої продукти
Base cabinet corner with one shelf 900mm
Vedum Kök & Bad AB

Base cabinet corner with one shelf 900mm

Base cabinet corner with one shelf 900mm

Специфікація
  • 101618 Base cabinet corner with one shelf 900mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBase-cabinet-corner-with-one-shelf-900mm
  • Сімейство продуктівVedum
  • Група продуктівBase Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)900
  • Глибина (мм)900
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF board
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Швеція

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)