Публікуйте свої продукти
Base cabinet with four drawers 300mm
Vedum Kök & Bad AB

Base cabinet with four drawers 300mm

Base cabinet with four drawers 300mm

Специфікація
  • 105930N Base cabinet with four drawers 300mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерBase-cabinet-with-four-drawers-300mm
  • Сімейство продуктівVedum
  • Група продуктівBase Cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)580
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF board
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework

Доступність регіону

Європа
Норвегія
Швеція

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)